เผยแพร่สินค้าของคุณ
UNN0335 - Armchair with 4 spoke aluminum swivel base + upholstered arms
INCLASS

UNN0335 - Armchair with 4 spoke aluminum swivel base + upholstered arms

UNNIA TAPIZ - Armchair with 4 spoke aluminum swivel base + upholstered arms

The UNNIA TAPIZ collection groups all the versions with upholstered seat and back in the UNNIA range, thus completing an extensive family of versatile chairs. The collection shares the same philosophy of customization as the UNNIA collection with plastic seats and backs. This is the possibility of combining seats, backrests and arms with a wide range of bases to create endless custom designs with different functionalities. Thanks to its refined, timeless and versatile design, the UNNIA collection has been awarded the prestigious "Design Guild Mark" design award.

สเปคสินค้า
  • UNNIA TAPIZ - Armchair with 4 spoke aluminum swivel base + upholstered arms
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.UNN0335
  • Product familyUNNIA TAPIZ
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์UNNIA TAPIZ
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-10-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)790
  • กว้าง (มิลลิเมตร)725
  • ความลึก (มิลลิเมตร)565
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFabric
  • วัสดุรองAluminium
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง