เผยแพร่สินค้าของคุณ
UNN0620 - Chair with sled frame
UNN0620 - Chair with sled frame
UNN0620 - Chair with sled frame
UNN0620 - Chair with sled frame
    INCLASS

    UNN0620 - Chair with sled frame

    UNNIA TAPIZ - Chair with sled frame

    La colección UNNIA TAPIZ agrupa todas las versiones con asiento y respaldo tapizados de la gama UNNIA, completando así una extensa familia de sillas versátiles. La colección comparte la misma filosofía de personalización que la colección UNNIA con asientos y respaldos de plástico. Esto da la posibilidad de combinar asientos, respaldos y brazos con una amplia gama de bases para crear infinitos diseños personalizados con diferentes funcionalidades. Gracias a su diseño refinado, atemporal y versátil, la colección UNNIA ha sido galardonada con el prestigioso premio de diseño "Design Guild Mark".

    สเปคสินค้า
    • UNNIA TAPIZ - Chair with sled frame
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.UNN0620
    • Product familyUNNIA TAPIZ
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์UNNIA TAPIZ
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)805
    • กว้าง (มิลลิเมตร)490
    • ความลึก (มิลลิเมตร)490
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง