เผยแพร่สินค้าของคุณ
VAR0017 - Chair with plastic 4 leg frame
VAR0017 - Chair with plastic 4 leg frame
VAR0017 - Chair with plastic 4 leg frame
VAR0017 - Chair with plastic 4 leg frame
VAR0017 - Chair with plastic 4 leg frame
VAR0017 - Chair with plastic 4 leg frame
VAR0017 - Chair with plastic 4 leg frame
VAR0017 - Chair with plastic 4 leg frame
    INCLASS

    VAR0017 - Chair with plastic 4 leg frame

    VARYA - Chair with plastic 4 leg frame

    Designed by Simon Pengelly, the VARYA collection is a truly transversal and functional family of chairs that easily crosses the boundary between public and domestic spaces. The VARYA family configure one of the largest and most complete ranges on the market. With an elegant and refined design, VARYA allows to furnish different types of spaces with the same family of seating, keeping always coherent project aesthetic. Different, chairs, armchairs, stools and benches are generated by combining comfortable seats with an extense range bases. The broad variety of combinations, together with the extensive range of available finishes, allow for endless possibilities of customization without altering the unique character and timeless spirit of this original family designed for inhabiting the most diverse array of settings and contexts.

    สเปคสินค้า
    • VARYA - Chair with plastic 4 leg frame
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.VAR0017
    • Product familyVARYA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์VARYA
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)815
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)475
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • วัสดุรองSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง