เผยแพร่สินค้าของคุณ
VAR0475 - High stool with 4 leg
INCLASS

VAR0475 - High stool with 4 leg

VARYA WOOD - High stool with 4 leg

The VARYA WOOD collection is a transversal collection of wooden shell chairs, stools and benches that expands the possibilities of the wide VARYA family keeping the same transversal, refined and timeless spirit. With a neutral yet friendly and welcoming design thanks to the use of natural wood veneers, this collection is designed to inspire cosy and versatile environments in both residential and public spaces. Different chairs, armchairs, stools and benches are generated by combining sleek wooden seats with an extense range of bases configuring one of the largest and most complete families on the market.

สเปคสินค้า
  • VARYA WOOD - High stool with 4 leg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.VAR0475
  • Product familyVARYA WOOD
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์VARYA WOOD
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-10-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1010
  • กว้าง (มิลลิเมตร)480
  • ความลึก (มิลลิเมตร)455
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง