เผยแพร่สินค้าของคุณ
VXL0080MA - Chair with 4 spoke wooden swivel base (plastic mono-shell)
INCLASS

VXL0080MA - Chair with 4 spoke wooden swivel base (plastic mono-shell)

VARYA XL - Chair with 4 spoke wooden swivel base (plastic mono-shell)

Designed by Simon Pengelly, the VARYA XL collection was born with the aim of completing the extense VARYA family with a new collection of seats with wider dimensions that provide extra comfort as well as new functionalities. Both collections, VARYA and VARYA XL make up a complete and extense family of versatile and customizable chairs that stand out for their essential and timeless design and are easily integrated into different spaces and contexts.

สเปคสินค้า
  • VARYA XL - Chair with 4 spoke wooden swivel base (plastic mono-shell)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.VXL0080MA
  • Product familyVARYA XL
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์VARYA XL
  • วันที่เผยเเพร่2023-10-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)810
  • กว้าง (มิลลิเมตร)520
  • ความลึก (มิลลิเมตร)500
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolypropylene
  • วัสดุรองWood
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10.2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง