เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flyingbar
Flyingbar
Flyingbar
Flyingbar
Flyingbar
    Indel B

    Flyingbar

    The new FLYINGBAR combines Indel B’s well-established Smart Technology with a next generation Italian design, by using the energy saving cooling system. It’s the new wall-mount glass door minibar, the thinnest in the world and thanks to its versatility it allows many installation solutions, which implies a better functionality of the appliance and far greater accessibility for any guest, also in case of impairment. Realized by the collaboration between Indel B and the Architect Massimo Mussapi (within the FLYIN GROOM project) who has re-defined the idea of the hotel room and flexibility, according to the principles of functionality and aesthetic quality, also by an innovative cutting-edge technology.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FLYINGBAR
    • Product familyMinibars
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์FLYINGBAR
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-06-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)500
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)200
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
    • IFC classificationElectric Appliance
    • UNSPSC nameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC code3912
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_31_32
    • Uniclass 2015 DescriptionFridge-freezers
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical
    • OmniClass Number23-21 23 39 17 11
    • OmniClass TitleResidential Beverage Bars
    • CSI UniFormat II CodeD5090
    • CSI UniFormat II TitleOther Electrical Systems
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (22)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)