เผยแพร่สินค้าของคุณ
F2550 - Shredder, Paper Heavy Duty
SEPS2BIM

F2550 - Shredder, Paper Heavy Duty

Shredder shall be able to process a minimum of 25 sheets of paper per pass at a minimum rate of 20 feet per minute. The unit shall have a 16 inch throat to accept paper. Paper shall be shredded into 1/4 inch strips.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.F2550
  • Product familyShredder
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Paper
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1170
  • กว้าง (มิลลิเมตร)710
  • ความลึก (มิลลิเมตร)610
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (17)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (12)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (12)