เผยแพร่สินค้าของคุณ
Infinity Sliding Patio Door
Infinity Sliding Patio Door
Infinity Sliding Patio Door
Infinity Sliding Patio Door
    Infinity by Marvin

    Infinity Sliding Patio Door

    Replacement Sliding Patio Doors

    Seamlessly connect your indoor and outdoor living spaces with the Infinity Replacement Sliding Patio Door. Enjoy breathtaking views through large glass panels that fill your home with natural light, enhancing your living experience and overall well-being.

    Balance of design + performance

    Sleek door profile offers expanded views and more daylight

    Seamless operation

    Top-hung screen glides easily and won’t get hung up on dirt or debris in the sill track

    Safety

    Optional footbolt provides additional peace-of-mind when the door is locked or vented

    Strength and durability

    Engineered to keep the outdoors out and perform at light commercial performance grade ratings that exceed residential requirements

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.infinity-7282pa
    • Product familyDoors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sliding Patio
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-02-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFiberglass
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง