เผยแพร่สินค้าของคุณ
Infinity Bi-Fold Door
Infinity Bi-Fold Door
Infinity Bi-Fold Door
Infinity Bi-Fold Door
    Infinity by Marvin

    Infinity Bi-Fold Door

    3.7 จาก 5 ดาว3.7(6 รีวิว)

    Replacement Bifold Doors

    Open up your home and let the outdoors in with the Infinity replacement bi-fold door. With panels that fold open and close to transform your home and expand your view. The carefully-engineered top-hung design allows for effortless fingertip operation and functionality.

    Durable design

    Ultrex® fiberglass door panels are thoughtfully designed to stack tightly for a wide opening that maximizes daylight whether the door is open or closed

    Custom configurations

    Configurations up to 7 panels and 22-feet wide

    Seamless operation

    Carefully engineered top-hung design and integrated multi-point locking system for effortless fingertip operation

    Access options

    Add an optional access panel to a uni-directional bi-fold door to allow for convenient everyday use

    สเปคสินค้า

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.infinity-nbfld
    • Product familyDoors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Swinging Patio
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFiberglass
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานพับ
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC003534
    • ชื่อ ETIMExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit