เผยแพร่สินค้าของคุณ
Commercial cold room hinged door
Commercial cold room hinged door
Commercial cold room hinged door
Commercial cold room hinged door
Commercial cold room hinged door
    Infraca
    Archived

    Commercial cold room hinged door

    Commercial Hinged Door is a hinged door for cold storage rooms for preservation (+0ºC) and freezing (-20ºC).

    It has a high degree of thermal insulation that makes it ideal for any type of business, industrial or hospitality sector, supermarkets...

    A cold room door that has optional features that allow you to customize and corporatize it, as well as finishes that help increase its hygienic quality, such as steel plate with a sanitary finish.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Commercial-hinged-door
    • Product familyIndustrial Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cold room doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCold Storage Doors
    • OmniClass Number23-17 11 37 11
    • OmniClass TitleCold Storage Doors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors