เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flip-Flap Door - One leaf
Flip-Flap Door - One leaf
Flip-Flap Door - One leaf
    Infraca
    Archived

    Flip-Flap Door - One leaf

    Flip-Flap door (Swing Door) is used in areas with intense traffic and air-conditioned spaces with positive temperature.

    Perfect for any type of food industry, supermarkets, hypermarkets, hotels and restaurants. A door that has a 40 mm thick leaf and a 180 degree opening in both directions.

    The door can be single or double leaf. Each leaf is 40mm thick and can be opened 180 degrees in either direction.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Flip-Flap-Door-One-leaf
    • Product familyIndustrial Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interior doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • OmniClass Number23-17 19 11 29
    • OmniClass TitlePersonnel Door Access
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

    สินค้าใกล้เคียง

    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (95)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (37)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (12)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)