เผยแพร่สินค้าของคุณ
KOLA LOUNGE X
Inno

KOLA LOUNGE X

The new Kola Lounge X is a swiveling lounge chair. The aesthetically and weight wise light family of chairs fit both public and private modern interiors. The seat, manufactured of 100% recyclable polyester felt, is part of the supporting construction. It has also great acoustic absorption capacities. The upholstered cushion gives extra comfort and allows the use of playful colours. The Kola chairs are fire resistant and easy to clean. The Kola family includes an easy chair, a rocking chair, a meeting or dining chair with different leg options and a stacking small chair with or without armrests, or with a crossleg for meeting applications. Kola has been awarded with red dot award: product design 2012, Fennia Prize 2012 and Good Design Award 2010.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kola_lounge_x
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chair
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-01-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)720
  • กว้าง (มิลลิเมตร)810
  • ความลึก (มิลลิเมตร)660
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักUpholstery
  • วัสดุรองPolyester
  • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
  • ผลิตโดยฟินแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

สินค้าใกล้เคียง

3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (17)
2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (8)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (63)