เผยแพร่สินค้าของคุณ
Entry Doors
Entry Doors
Entry Doors
    Innotech Windows + Doors

    Entry Doors

    Our custom designed entry doors create memorable first impressions without compromising on performance and safety. Available as single or double doors with or without windows, with solid or glass panels, and in your choice of size and colour, our entry doors are ideal for your home’s front, side or back entry doors.

    สเปคสินค้า
    • We manufacture a variety of entry doors to create memorable first impressions. Custom entry doors combined our signature Hybrid Framing System and multipoint locking hardware to ensure your entry door is highly energy efficient, secure and durable.

      Hybrid Framing System

      Our Hybrid Framing System features several integrated technologies that work together to create an advanced door system: galvanized steel framing integrally reinforces unplasticized European PVC profiles in a form factor that integrates multipoint locking hardware. + Learn more

      Defender Hardware System

      Entry doors, especially those located at the back of a home or garage, are a common entry point for thieves. Our Terrace Swing Doors feature our Defender Hardware System that includes multipoint locking hardware, steel reinforcement and welded frame and sash construction to defend your home from home intruders (and Mother Nature). + Learn more

      Key Performance Data

      Not convinced? Then take a look at our NAFS and NFRC test results. + Learn more

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.entry-doors
    • Product familyDoors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Entry Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (94)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (37)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (22)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (12)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)