เผยแพร่สินค้าของคุณ
Terrace Swing Doors
Terrace Swing Doors
    Innotech Windows + Doors

    Terrace Swing Doors

    We invite you to rediscover patio doors with our high-performance Terrace Swing Doors. Ideal for renovations and new construction, our Terrace Swing Doors combine superior energy performance, outstanding durabily, high security and elegant design.

    สเปคสินค้า
    • Terrace Swing Doors are available in a variety of sizes, colours and combinations. Select from single doors, double doors, and doors combined with top or side fixed or operable windows to create stunning doors for your living space. Terrace Swing Doors are available in our high-performance Defender 76TS System and our Passive House International certified Defender 88PH+ Pro System.

      Hybrid Framing System

      Our Hybrid Framing System features several integrated technologies that work together to create an advanced door system: galvanized steel framing integrally reinforces unplasticized European PVC profiles in a form factor that integrates multipoint locking hardware. + Learn more

      Defender Hardware System

      Patio doors, including traditional sliding doors and single lock French doors, are a home’s most vulnerable entry point for thieves. Our Terrace Swing Doors feature our Defender Hardware System that includes multipoint locking hardware, steel reinforcement and welded frame and sash construction to defend your home from home intruders (and Mother Nature).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.terrace-swing-doors
    • Product familyDoors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Terrace Swing Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-08-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (37)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (95)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)