เผยแพร่สินค้าของคุณ
Alma chair
inoff

Alma chair

Alma är en stapelbar stolserie i massiv björk eller ek som kombinerar stilfull enkelhet med väl genomtänkta egenskaper. Stolen görs som standard i klarlackad ek eller klarlackad, svart- eller vitbetsad björk men även andra utförande av bets är möjliga. Alma levereras med urinväv på sitsen som i sin tur kläs med en fast eller avtagbar klädsel. Möjlighet finns även till ryggdyna och även hjul på frambenen, akustikplatta och kopplingsbeslag kan väljas till.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Alma_chair1
  • Product familyAlma
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stol / Karmstol
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)880
  • กว้าง (มิลลิเมตร)550
  • ความลึก (มิลลิเมตร)530
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (22)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)
2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)