เผยแพร่สินค้าของคุณ
Designer Door Face Protection
Designer Door Face Protection
Designer Door Face Protection
    INPRO EUROPE

    Designer Door Face Protection

    2.6 จาก 5 ดาว2.6(13 รีวิว)
    Protect your doors from everyday wear and tear with Designer Door Face Protectors. Our Door Face Protectors keep your doors safe from scratches and dents while offering a decorative touch. Achieve a finished look with factory beveled edges.
    สเปคสินค้า
    • *Add a decorative touch with Palladium® Designer Door Face Protectors in three styles while protecting doors from scratches and dents *Achieve a finished look with factory beveled edges *Coordinate interiors with 100 Standard Colors and 11 Global Colours *Installs easily with a peel and stick adhesive backing *GREENGUARD Indoor Air and Children & Schools Certified
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Designer-Door-Face-Protection
    • Product familyDoor and Frame Protection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Door Protection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-06-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูภายใน
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33_45
    • Uniclass 2015 DescriptionKick plates
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 26 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoor and Frame Protection
    • OmniClass Number23-17 11 11 25
    • OmniClass TitleDoor Accessories
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors