เผยแพร่สินค้าของคุณ
Composition 158 | Tile Library
Composition 158 | Tile Library
Composition 158 | Tile Library
Composition 158 | Tile Library
    INSCA
    Archived

    Composition 158 | Tile Library

    Composición 158 is a modular tile display combining 7 units: slotted shelf, hangers, large and small racks, Chicago, and MH Loose module.

    It allows displaying tiles up to 12 mm thick, with formats up to 90x90 and 60x120 cm.

    Finished in wood old oak black, it offers high capacity in a compact and elegant design.

    Simplified model for prescription purposes. Property of INSCA. Commercial use or reproduction prohibited.

    สเปคสินค้า
    • Finish: Wood Old Oak-Black

      Other colors: Wood Vicenza-White

      Dimensions: 3357x2600x640 (mm)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ceramoteca-composition-158
    • Product familyCeramoteca UP! Serie
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shelving system to show loose tiles
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3357
    • ความลึก (มิลลิเมตร)640
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - พื้นที่ระบบโมดูลาร์

    สินค้าใกล้เคียง