เผยแพร่สินค้าของคุณ
Colorado 10P 120X60 | Sliding tile display
Colorado 10P 120X60 | Sliding tile display
Colorado 10P 120X60 | Sliding tile display
Colorado 10P 120X60 | Sliding tile display
    INSCA

    Colorado 10P 120X60 | Sliding tile display

    Colorado sliding tile display stand for 120x60 cm tiles.

    This model is designed to hold up to 10 pieces. Its 90º rotating system allows each sample to be displayed both vertically and horizontally, optimising the customer experience in small spaces.

    Simplified model for prescription purposes. Property of INSCA. Commercial use or reproduction prohibited.

    สเปคสินค้า
    • Finish: White

      Other colors: Silver, Anthracite and Black

      Dimensions: 807x1338x825 (mm)

      Sample number: 10 or 20

      Other sample sice: 60x60, 75x75, 90x90, 80x80, 100x100, 120x120 and 150x75 cm

      Tile thickness: From 10 to 12 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sliding-tile-display-colorado-10p
    • Product familyComplementos Serie
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tile display system
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1338
    • กว้าง (มิลลิเมตร)807
    • ความลึก (มิลลิเมตร)825
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - พื้นที่ระบบโมดูลาร์

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย