เผยแพร่สินค้าของคุณ
UNIVERS® 54 CURTAIN WALL FAÇADE OPENING HIDDEN
Installux

UNIVERS® 54 CURTAIN WALL FAÇADE OPENING HIDDEN

Profiles for the construction of façades include a wide choice of mullions and transoms. The transoms are fixed to the mullions directly by screws, or by transom connector blocks without any machining. The system provides the choice between frontal and progressive installation/semi-unitized. Transom connector block fixed transoms are drained through holes in pressure plates and cappings, whereas the direct screw-fixed transoms are drained through the mullions (cascade drainage). The variety and range of its aesthetic variations allow the system to suit any architectural requirement, the dimensions of modules, range of inertia of profiles make the system to adapt to any technical constraints or requirement. The technical solutions and options of the system reduce fabrication and installation time, while guaranteeing top performance and quality
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.INS010006
  • Product familyWindows
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Curtain Wall
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-01
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ