เผยแพร่สินค้าของคุณ
iE1 Electron Series Tankless Heat Pump Water Heater
Intellihot Inc (Tankless)

iE1 Electron Series Tankless Heat Pump Water Heater

THE WORLD'S FIRST TANKLESS HEAT PUMP WATER HEATER

Intellihot offers the best electric water heating system that is healthy and sustainable. Redundancy and connectivity support mission-critical hot water needs.

Our Electron series is the industry’s first electric tankless heat pump water heater for commercial use, which runs on electricity and heats water from energy stored in a thermal battery. It produces clean, healthy, and efficient hot water without storage while providing the utmost reliability.

iE1 is fully electric and uses a CO2 based refrigerant with a Global Warming Potential (GWP) of 1.

สเปคสินค้า
  • iE1 Key Features:

    • No storage, tankless, heats on-demand
    • Uses CO2, GWP of 1
    • Suitable for high-pressure multistory buildings
    • Handles tough hard water scale
    • Produces water up to 170°F
    • Cellular connectivity with 24/7 factory monitoring
    • Automatic software update over the air
    • Grid enabled (CTA-2045)
    • Wirelessly cascade over Bluetooth up to 4 units
    • Can be installed indoors or outdoors
    • Compact and lightweight
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ie1-electron-series-tankless-heat-pump-water-heater
  • Product familyi Series
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electron
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-03-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • IFC classificationHeat Exchanger
  • รหัส ETIMEC000392
  • ชื่อ ETIMInstantaneous water heater
  • UNSPSC nameCommercial water heaters
  • UNSPSC code40101826
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-31 29 11
  • OmniClass TitleInstantaneous Hot Water Heaters
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้