เผยแพร่สินค้าของคุณ
Louver SLV94, Adjustable Non-Drainable
Louver SLV94, Adjustable Non-Drainable
Louver SLV94, Adjustable Non-Drainable
Louver SLV94, Adjustable Non-Drainable
    interal by Cuhadaroglu

    Louver SLV94, Adjustable Non-Drainable

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(12 รีวิว)

    SLV94 is a louver system that has natural ventilation, light transmittance and water tightness performance, and can be used with movable, fixed and solar panel integrated louver blades.

    SLV94 is basically divided into two types: drainable and non-drainable. The non-drainable SLV94 system provides maximum natural ventilation, which can be controlled thanks to the movable louver blades and the louver blades can be easily removed from the frame via springed pins for cleaning or replacement.

    It is aimed to meet deflection criteria at different snow loads and different wind loads with and without mullion profiles, and in general for all louver types; the dimensions without the mullion are determined as 1000x2000 mm, and 2000x2000 mm with the mullion

    Profile Measurements :

    • Non - Drainable Frame Profile Width : 31,8 mm
    • Non - Drainable Frame Profile Depth : 120 mm
    • Non - Drainable Blade Profile Width at 37 degree angle : 112 mm
    • Non - Drainable Blade Profile Depth at 37 degree angle : 94 mm
    • The weight of a 1000*1000 mm SLV94 system varies between 17-20 kg depending on the types of accessories used.
    สเปคสินค้า
    • Properties :

      • Easy to Assemble and Disassemble
      • Movable Louver Blades
      • Fly Screen
      • Ensuring Maximum Air Permeability and Maximum Water Prevention
      • Without Corner Wedge
      • With Corner Wedge
      • Corner Wedge Without Press
      • Different Options in Assembly

      Technical Properties :

      • Non – Drainable Free Area : 0,545 / %53,5
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.louver-slv94-adjustable-non-drainable
    • Product familyAluminium Louver
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SLV94
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)120
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Louvre window
    • IFC classificationBuilding Element
    • รหัส ETIMEC010351
    • ชื่อ ETIMLouver for duct installation
    • Uniclass 2015 CodePr_20_85_09_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLouvre and shading mounting brackets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLouvers
    • OmniClass Number23-17 21 11 15
    • OmniClass TitleExterior Louvers and Grilles

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย