เผยแพร่สินค้าของคุณ
Window, DS90, Fixed
Window, DS90, Fixed
    interal by Cuhadaroglu

    Window, DS90, Fixed

    DS90 THERMALLY INSULATED WINDOW SYSTEMS

    DS90, integrated into the internal modular platform and distinguished by its superior insulation performance, offers a comprehensive and sustainable solution that meets both the technical and aesthetic expectations in modern building facade designs.

    • Passive House Certification - phA & phC (Cold, temperate climate) for both fixed frame and opening sash
    • Uw < 0.8 W/m2K
    • Euro Groove hardware channel
    • 54 mm, low λ value, glass fiber reinforced thermal break
    • Use of a dual-component central insulation gasket
    สเปคสินค้า
    • Thermal Insulation Uw = 0.76 W/m2K

      Thermal Insulation Uf = 0.83 W/m2K

      Thermal Insulation Ug = 0.7 W/m2K

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.window-ds90-fixed
    • Product familyAluminium Doors & Windows
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์DS90
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2025-11-27
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ
    • IFC classificationWindow
    • รหัส ETIMEC003536
    • ชื่อ ETIMWindow (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWindow systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows