เผยแพร่สินค้าของคุณ
2-1/4" Emperor™ Brick
Interstate Brick

2-1/4" Emperor™ Brick

This brick is commonly used on buildings with long stretches of walls.  The larger brick further reduces the overall wall costs while creating longer lines.  The 2.25 Emperor has another advantage. Slots can be extruded into the face during manufacturing to simulate a false mortar joint.  This creates the appearance of two Modular brick in the wall at the lower cost of the larger Emperor size.  Multiple slots can be added to create different appearing bond patterns.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.emperor_2-25
  • Product familyWalls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์External-Walls
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2014-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)2.25
  • กว้าง (นิ้ว)3.56
  • ความลึก (นิ้ว)15.56
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrick
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBrick Veneer Masonry
  • OmniClass Number23-13 33 15
  • OmniClass TitleWall Exteriors
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls