เผยแพร่สินค้าของคุณ
2-1/4" Modular Brick
Interstate Brick

2-1/4" Modular Brick

This brick size is the industry standard.  It was designed to fit to a mason’s hand grip.  The unit is designed to turn corners and start a wall in running bond (this is where the mortar joints in the brick below are centered on the brick above).  3 brick courses equals one brick laid in a soldier course (stacked vertically).  This brick is the easiest to use when creating patterns in the wall   There are 6.85 brick per square foot.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.modular_2-25
  • Product familyWalls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์External-Walls
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2014-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)2.25
  • กว้าง (นิ้ว)3.62
  • ความลึก (นิ้ว)7.62
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrick
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBrick Veneer Masonry
  • OmniClass Number23-13 33 15
  • OmniClass TitleWall Exteriors
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls