เผยแพร่สินค้าของคุณ
CTB 81 DOOR CLOSER
CTB 81 DOOR CLOSER
CTB 81 DOOR CLOSER
CTB 81 DOOR CLOSER
CTB 81 DOOR CLOSER
    INTHER H&S S.L.U.

    CTB 81 DOOR CLOSER

    The CTB 81 Inther door closer for standard and RF doors up to 120 kg, with a maximum opening angle of 180º. Available with or without a hold-open system and with adjustable latching action and closing speed. It also has a 65º-90º backcheck. This door closer model has a rack and pinion mechanism and supports leaf widths of up to 1400 mm. It also complies with the specifications described in the UNE EN 1154 standard for controlled door closing devices. The CTB 81 is a very easy-to-install door closer, suitable for surface mounting on standard doors on the opening side. Available in four different finishes: Silver, Gold, White, and Black.
    สเปคสินค้า
    • Hydraulic surface-mounted door closer for standard and fire-rated (FD) doors, suitable for door leaves up to 120 kg and 1400 mm width, with a maximum opening angle of 180°. It features a rack-and-pinion mechanism and a thermo-constant valve, ensuring consistent performance under temperature variations.The closer offers adjustable closing force EN 2–6, with independent regulation of closing speed (180°–10°) and latching action (10°–0°). It is available with or without hold-open function and includes an opening brake between 65° and 90°, reducing impact against walls or adjacent elements. Fully compliant with UNE EN 1154 and EN 1634-1 standards for controlled door closing devices and fire door applications. Designed for easy surface mounting on the door leaf, on the opening side. Available finishes: Silver, Gold, White, and Black.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ctb-81-door-closer
    • Product familyDOOR-CLOSERS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์DOOR CLOSERS-CTB
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย