เผยแพร่สินค้าของคุณ
INTRA Icon wall mounted Soap dispenser automatic
Intra
Archived

INTRA Icon wall mounted Soap dispenser automatic

ICON electrical, touch free soap dispenser in stainless steel. Capacity 0.9 liter soap. Suitable for refilling. Run by 4 x 1,5 V AA batteries.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ICSE
  • Product familyHygiene products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์350
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)235
  • กว้าง (มิลลิเมตร)124
  • ความลึก (มิลลิเมตร)110
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
  • OmniClass Number23-31 25 29 13
  • OmniClass TitleHand Soap Dispensers