เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Electronic Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H71
Tork Electronic Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H71
Tork Electronic Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H71
    Tork-Essity North America

    Tork Electronic Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H71

    Tork Centerfeed dispenser in Performance Design is a high capacity solution for professional environments where both hand and surface wiping is required. Wipe surfaces quickly, due to the unrestricted flow feature that allows users to take as much as their tasks needs. Tork Performance is the next generation of dispensers for professional wiping. The right combination of dispenser and wiper will boost productivity, while reducing your overall cost-in-use. Tork® Centrefeed dispenser in Elevation Design is a high capacity versatile solution for professional environments where both hand and surface wiping is required. Wipe surfaces quickly, due to the unrestricted flow feature that allows users to take as much as their tasks needs. Elevation dispensers have a functional and modern design.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.771728
    • Product familyOther
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hand Towel Roll
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)15.95
    • กว้าง (นิ้ว)12.32
    • ความลึก (นิ้ว)9.32
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก9.94
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers