เผยแพร่สินค้าของคุณ
INTRA Millinox wall mounted Soap dispenser
INTRA Millinox wall mounted Soap dispenser
INTRA Millinox wall mounted Soap dispenser
    Intra
    Archived

    INTRA Millinox wall mounted Soap dispenser

    Millinox Soap dispenser in stainless steel, for wall mounting. The dispenser is supplied with a one litre plastic container for refill. The dispenser dispenses soap with every push. Also suitable for lotions, shampoos, conditioners etc. Satin finish. Exclusive, sculptural and stylish - Millinox has a curved shape with a satin finish. The series is created by designer Odd Thorsen, one of the foremost and most successful product designers. Thorsen has a systematic approach to design and ensures function and aesthetics play an equal role in all his projects.
    สเปคสินค้า
    • Dimension: 150x285x117 mm Covers all the products needed to equip both small and large toilet. An exclusive line of accessories in satin finish Double curved shape which provides additional strength Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MXS1M
    • Product familyHygiene products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์350
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-11-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)285
    • กว้าง (มิลลิเมตร)150
    • ความลึก (มิลลิเมตร)117
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers