เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Elevation® Liquid Soap Dispenser, black
Tork Elevation® Liquid Soap Dispenser, black
    Tork-Essity North America

    Tork Elevation® Liquid Soap Dispenser, black

    Tork Elevation® dispensers simplify and complement any environment, providing a clean, hygienic appearance. Our new design ensures easy and intuitive maintenance, refilling and use. The Tork Liquid Soap System is suitable for all kinds of washrooms including tough and demanding environments. Portion Control - The Soap pump dispenses up to 1 ml every time. High capacity - The 1 liter bottle allows for 1000 hand washes. Unique Pump - Innovative technology prevents the dispenser from dripping and clogging.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.570028A
    • Product familyElevation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Skin Care
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)11.5
    • กว้าง (นิ้ว)11.18
    • ความลึก (นิ้ว)4.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก5.17
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers