เผยแพร่สินค้าของคุณ
INTRA Millinox soap dispenser automatic
INTRA Millinox soap dispenser automatic
    Intra
    Archived

    INTRA Millinox soap dispenser automatic

    Millinox electronic soap dispenser in stainless steel with touch free functionality. Delivered with a 0,9 litre soap container for refill. Run by 4 x 1,5 V AA battery (not included). Satin finish. Exclusive, sculptural and stylish - Millinox has a curved shape with a satin finish. The series is created by designer Odd Thorsen, one of the foremost and most successful product designers. Thorsen has a systematic approach to design and ensures function and aesthetics play an equal role in all his projects.
    สเปคสินค้า
    • Applicable soap viscosity Range: 100 ~3000 Pa S (dynamic viscosity). Dosage per use ~ 1ml. Check the following before installation: There must be sufficient space above the dispenser for inserting the key and to open up the cover with the key. In addition, there must be at least 200mm clearance to the counter top. Covers all the products needed to equip both small and large toilet. An exclusive line of accessories in satin finish Double curved shape which provides additional strength Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MXSE
    • Product familyHygiene products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์350
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-11-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)255
    • กว้าง (มิลลิเมตร)143
    • ความลึก (มิลลิเมตร)105
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • ผลิตโดยนอร์เวย์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers