เผยแพร่สินค้าของคุณ
INTRA Millinox wall mounted Toilet brush holder
INTRA Millinox wall mounted Toilet brush holder
    Intra
    Archived

    INTRA Millinox wall mounted Toilet brush holder

    Toilet brush holder in stainless steel. Supplied complete with nylon brush with handle in stainless steel. Exclusive, sculptural and stylish - Millinox has a curved shape with a satin finish. The series is created by designer Odd Thorsen, one of the foremost and most successful product designers. Thorsen has a systematic approach to design and ensures function and aesthetics play an equal role in all his projects.
    สเปคสินค้า
    • Outer dimension: 150x150x120 mm Covers all the products needed to equip both small and large toilet. An exclusive line of accessories in satin finish Double curved shape which provides additional strength Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MXTB
    • Product familyHygiene products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์350
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-11-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)320
    • กว้าง (มิลลิเมตร)120
    • ความลึก (มิลลิเมตร)158
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet brush holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories

    สินค้าใกล้เคียง

    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (10)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (52)