เผยแพร่สินค้าของคุณ
Camay W
Camay W
Camay W
Camay W
    Intra lighting

    Camay W

    "Timeless elegance". Some want it glassy and classy. The inspiration behind the Camay range was to create a glass element to match with modern architecture, following the latest interior design trends. With its timeless note, elegant form and detail, Camay is always a perfect choice in offices, shops, hotels or residential areas.
    สเปคสินค้า
    • Installation: wall (W). Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Light distribution: direct (W), direct-indirect (WDI). Optic: satin opal polycarbonate diffuser (SOP). Body: extruded aluminium profile body with decorative glass side plates; black or white colour finish. Advantages: separate switching of direct/indirect light component for WDI version on request. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, TD). IP protection: 40.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Camay_W
    • Product familyLinear & Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Camay
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-22
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสโลวีเนีย
    • ผลิตโดยสโลวีเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000030
    • ชื่อ ETIMAccessories for lighting
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (31)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)