เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pipes C
Pipes C
Pipes C
Pipes C
Pipes C
Pipes C
Pipes C
Pipes C
Pipes C
Pipes C
    Intra lighting

    Pipes C

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(7 รีวิว)
    Ceiling spotlight ''Simple outside, clever inside''. The simple shape is neutral and widely generic to fit easily anywhere. Thanks to variety of applications, an uncompromising performance and high efficiency, it has the power to point the attention and to create a special atmosphere in a space. The front of the fixture is what makes it unique and different. To achieve high visual comfort the reflector is inwardly recessed, while the funnel acts as a transition zone to minimize the contrast. Design: Serge Cornelissen
    สเปคสินค้า
    • Installation: ceiling (C, CF). Light source: highpower COB LED module, CRI 85/95, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Cooling system: passive cooling heat sink made from die-cast aluminium for S version. Advanced active cooling system with heat sink made from extruded aluminium, self-cleaning function for L version. Optic: highly efficient with uniform distribution, metallized polycarbonate with lacquer finish (spot, medium wide). Body: aluminium, powder coated, many colour options. Orientation: rotation 355°; tilt 90° (only for C version) Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI). IP protection: 20.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pipesc
    • Product familySpots & Downlights
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pipes
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-22
    • หมายเลขฉบับ3
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยสโลวีเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000030
    • ชื่อ ETIMAccessories for lighting
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (31)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (51)