เผยแพร่สินค้าของคุณ
Etea DI
Intra lighting

Etea DI

"Details make the difference"

The classic plafoniere has become so familiar, that hardly anyone would stop to consider how it can be improved. We said why not?

There was an empty space between looking too cheap and over designed. By taking away all the unnecessary, we’ve reached the most basic shape, great uniformity and improved modularity. Etea is well designed and affordable.



สเปคสินค้า
  • Installation: ceiling, wall. 

    Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L70 B10. 

    Optic: opal polycarbonate diffuser. 

    Body: body and ring made from polycarbonate in different colour options. 

    Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI). 

    IP protection: 43, 65. 

    Complete with: microwave movement sensor.

     

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Etea_DI
  • Product familyGeneral
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Etea
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-05-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)103
  • กว้าง (มิลลิเมตร)285
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolycarbonate
  • วัสดุรองPolycarbonate
  • ออกเเบบโดยสโลวีเนีย
  • ผลิตโดยสโลวีเนีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEG000030
  • ชื่อ ETIMAccessories for lighting
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 00 00
  • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (31)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)