เผยแพร่สินค้าของคุณ
Glazer SDI
Glazer SDI
Glazer SDI
    Intra lighting

    Glazer SDI

    Glazer "Table friendly". Glazer is linear, optimised for the table. With its minimal shape, Glazer responds to your needs for great illumination. The soft edge design allows you to reach a high visual comfort and low glare by making a soft transition of light on the frame. It is an extremely functional luminaire, more than perfect for those who want something simple and smart. Its design has nothing more to add and nothing left to take away. This is where its beauty comes from. Design: Serge & Robert Cornelissen
    สเปคสินค้า
    • Installation: suspended. Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI> 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Light distribution: direct-indirect. Optic: satin opal polycarbonate diffuser (SOP). Body: extruded aluminium profile, powder coated. Advantages: separate switching of direct and indirect light component on request. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI/TD). IP protection: 40. Complete with: adjustable cord suspension and pre-fitted 1,5 m long power cable. 3 m and 5 m suspension available on request.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Glazer
    • Product familyLinear & Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Glazer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)70
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1154
    • ความลึก (มิลลิเมตร)36
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสโลวีเนีย
    • ผลิตโดยสโลวีเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000030
    • ชื่อ ETIMAccessories for lighting
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (31)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)