เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kalis SDI
Kalis SDI
Kalis SDI
Kalis SDI
Kalis SDI
Kalis SDI
Kalis SDI
Kalis SDI
Kalis SDI
Kalis SDI
    Intra lighting

    Kalis SDI

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(5 รีวิว)

    Like a little black dress, for any occasion

    Kalis family range is so universal and flexible, that
    even with repetition of the same product, individuality
    and originality can be achieved on projects.

    The basic shape, which allows the creation of
    infinite patterns, the ability to match and its carefully
    designed details give Kalis the potential to
    become one of your favourites.

    สเปคสินค้า
    • Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L80 B10 at 35°C. 

      Optic: Satin opal diffuser (SOP) or softlight prismatic optics (DPR) from polycarbonate for direct light. Satin opal polycarbonate

      diffuser (SOP) for indirect light. 

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated. 

      Ceiling cup: For suspended versions, the ceiling cup and suspension set must be ordered separately (except Kalis 36). Find out more on the technical pages or online product configurator. 

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi). Optional separate switching

      for direct / indirect versions. 

      Emergency: Emergency kit version with autonomy 1h or 3h. 

      Power supply: 230V 50Hz.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kalis_SDI
    • Product familyLinear & Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kalis
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)65
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยสโลวีเนีย
    • ผลิตโดยสโลวีเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000030
    • ชื่อ ETIMAccessories for lighting
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (31)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)