เผยแพร่สินค้าของคุณ
Minus C
Minus C
Minus C
Minus C
Minus C
Minus C
Minus C
Minus C
    Intra lighting

    Minus C

    "Make rhythm, break rhythm". The only Minus which is a plus. This family range can play many roles. Arranged in various compositions it can become the source of creativity, whereas, when placed in an organized setting it brings order and structure. With the »light around« effect, Minus brings a new dimension in low ceiling spaces. By illuminating the ceiling itself, the ceilings become visually elevated and appear much higher. Design: Gigodesign
    สเปคสินค้า
    • Installation: ceiling (C). Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optic: satin opal polycarbonate diffuser (SOP). Body: extruded aluminium profile, powder coated. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD). Emergency: emergency kit version with autonomy 1h or 3h. IP protection: 40. Accessories (order separately): SRI installation kit for semi-recessed trim-less version (SRI).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Minus_C
    • Product familyLinear & Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Minus
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-22
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยสโลวีเนีย
    • ผลิตโดยสโลวีเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000030
    • ชื่อ ETIMAccessories for lighting
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (31)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)