เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nitor RV Flat 220
Nitor RV Flat 220
Nitor RV Flat 220
Nitor RV Flat 220
Nitor RV Flat 220
Nitor RV Flat 220
Nitor RV Flat 220
Nitor RV Flat 220
    Intra lighting

    Nitor RV Flat 220

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(8 รีวิว)
    "Simply efficient" Taking efficiency way beyond energy saving. The classic downlight has been fundamentally improved and overhauled. With uncompromising performance, maximum efficiency and with a wide variety of applications it has become an indispensable part of (almost) every project. It’s also a relamping opportunity, where energy consumption can be decreased by up to 70% and a fast payback time can be reached. Moreover, with the same diameter, the luminaire replacement is quick and clean, with no need for additional ceiling work.
    สเปคสินค้า
    • Installation: recessed. Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Cooling system: highly efficient passive cooling, diecast aluminium heat sink. Optic: satin opal PMMA diffuser (SOP), soft-light prismatic PMMA optics (DPR). Body: polycarbonate body, strengthened with glass fibres, resistant to glow wire test 850°C. Control gear: supplied with highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI). Emergency: emergency kit version with 1 or 3 hour autonomy installed in separate gear box already wired to the luminaire. IP protection: 44. Accessories: (order separately): steel sheet box for concrete installation.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Nitor_Flat
    • Product familySpots & Downlights
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Nitor
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)90
    • กว้าง (มิลลิเมตร)240
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยสโลวีเนีย
    • ผลิตโดยสโลวีเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000030
    • ชื่อ ETIMAccessories for lighting
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (31)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)