เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pipes RVSQ
Pipes RVSQ
Pipes RVSQ
Pipes RVSQ
Pipes RVSQ
    Intra lighting

    Pipes RVSQ

    "Totally responsive"!

    Focus as a matter of choice.

    A range of recessed LED spots brings efficiency and customization together. With a wide choice of colour combinations, power options and sizes, Pipes R is a spot that can blend in discretely or become an eye catching element in the space.

    The concept of »Less is more« went beyond the design itself or the way a space is used. Each and every product component has been optimized to make the Pipes R highly efficient and affordable.

    Design: Serge & Robert Cornelissen

    สเปคสินค้า
    • Beam angle: 20°, 30°, 55°

      Luminaire luminous flux: 390 lm - 748 lm

      LED colour: 830, 840, 927, 930, 935, 940, Dim to warm

      Power: 4W

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pipes-rvsq
    • Product familySpots & Downlights
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pipes R
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-31
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolycarbonate
    • ผลิตโดยสโลวีเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000030
    • ชื่อ ETIMAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (31)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)