เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
    Intra lighting

    Dawn Suspended

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(9 รีวิว)

    Morning light

    Dawn is the perfect luminaire for all romantics who love soft early morning light. Unlike other luminaires which have their light source located in the centre, Dawn hides its source behind the edge and only reveals soft uniform illumination, comparable to the morning dawn.

    Dawn boasts elegant details such as a single piece frame, delicate edge design and 100% clean interior, with no visible elements. It’s a luminaire that pays attention to the details by turning a power cable to an eye-catching element and it’s a perfect example of how to elevate a standard decorative product to a unique lighting experience.

    สเปคสินค้า
    • Luminaire luminous flux: 1795 lm - 3643 lm

      LED colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500K, CRI>90; 4000K, CRI>90

      Power: 27 - 48 W

      Driver: Remote

      Installation: Suspended

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.dawn_s
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dawn
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-13
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสโลวีเนีย
    • ผลิตโดยสโลวีเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000030
    • ชื่อ ETIMAccessories for lighting
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (31)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (51)