เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
    Intra lighting

    Pipes T 45 / 100 & TC 100

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(51 รีวิว)

    Track spotlight

    Its innovative design makes it irresistible

    The simple shape is neutral and widely generic to fit easily anywhere. Thanks to variety of applications, an uncompromising performance and high efficiency, it has the power to point the attention and to create a special atmosphere in a space.

    The front of the fixture is what makes it unique and different. To achieve high visual comfort the reflector is inwardly recessed, while the funnel acts as a transition zone to minimize the contrast.

    Design: Serge Cornelissen

    Versions:

    • Pipes T 45 (Diameter: 45 mm, Height: 164 mm)
    • Pipes T 100 (Diameter: 100 mm, Height: 235 mm)
    • Pipes TC 100 (Diameter: 100 mm, Height: 140 mm)
    สเปคสินค้า
    • Luminaire luminous flux: 581 lm - 3106 lm

      Optics: 15°, 20°, Zoom spot 21°-47°, 27° HC, 30°, 36°, 37° HC, 40°, 43° HC, 56°, 60

      Led colour: 927, 930, 935, 940, Alaska, Clear white, Fresh rose, Plant white, Tunable white 2700-6500K, Warm crispy, Warm vivid

      Driver: CASAMBI, DALI-2, FO, TD

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pipest
    • Product familySpots & Downlights
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pipes
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-22
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยสโลวีเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000030
    • ชื่อ ETIMAccessories for lighting
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (31)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)