เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rynk Ovo
Rynk Ovo
Rynk Ovo
Rynk Ovo
Rynk Ovo
Rynk Ovo
Rynk Ovo
Rynk Ovo
Rynk Ovo
Rynk Ovo
    Intra lighting

    Rynk Ovo

    A light ring

    Rynk Round is a continuous circle of light, a round-shaped luminaire available in three different diameters and many trendy colours. It is simple but efficient for its looks and its illumination.

    With its possibilty of indirect illumination it creates cosiness, lights up ceilings and improves visual comfort.

    Due to its thinner elegant profile it fits in all kind of interiors – from home to office, retail and hospitality.

    สเปคสินค้า
    • Luminaire luminous flux: 4259 - 7243 lm

      LED colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500K, CRI>90; 4000K, CRI>90

      Optics: Satin opal diffuser (SOP)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rynk-oval
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rynk
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักExtruded Aluminum
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000030
    • ชื่อ ETIMAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (31)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)