เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
    Intra lighting

    Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting

    Ec(h)o friendly

    You can finally forget about those unaesthetic acoustic ceilings. Here is Pyrymyd, an advanced all-in one product, able to create various scenarios and personalized micro ambiances. Therefore, it is a perfect pick for offices and large open spaces.

    3D eco-friendly acoustic panels are made from 100 % recyclable fibre, in order to guarantee an echo-friendly acoustic performance. And above all things, it provides efficient homogeneous light distribution.

    สเปคสินค้า
    • Luminaire luminous flux: 902 - 1068 lm
      Colours: Light grey, Black, Grey acoustic, Ivory sand, Amber sand

      Nº of spots / panel: Dual Mode (5 DECO + 3 LFO)
      LED colour: 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90
      Optics: Acrylic glare-free LFO lens and satined prismatic lens dome for uniform light distribution

      Power: 12 W
      Material: Thermoformed acoustic felt
      Reaction to fire classification: B – s2 d0
      Installation: Suspended, Recessed trim-less

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pyrymyd-verso
    • Product familyAcoustic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pyrymyd
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)85
    • กว้าง (มิลลิเมตร)598
    • ความลึก (มิลลิเมตร)598
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFibre-felt
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (31)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (51)