เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lysabel S Chandelier
Lysabel S Chandelier
Lysabel S Chandelier
Lysabel S Chandelier
Lysabel S Chandelier
Lysabel S Chandelier
Lysabel S Chandelier
Lysabel S Chandelier
Lysabel S Chandelier
Lysabel S Chandelier
    Intra lighting

    Lysabel S Chandelier

    Reimagined legacy: transforming classic elegance in a modern way

    Inspired by the iconic forms of historic chandeliers, Lysabel chandelier reinterprets their beauty with a sleek, contemporary twist.

    Lysabel is designed to make a statement. Its presence is impossible to ignore—whether it graces a grand foyer, a luxurious dining room, or a modern living space. The opal tube emits light along its entire length, creating a soft, diffused illumination.


    Set the inclination

    A special mechanism allows for different inclinations of individual lighting elements, which completely changes the appearance of the chandelier. Set it the way you like it, and change it over time. It will be like having a new luminaire.

    Design: Lorenzo Truant

    สเปคสินค้า
    • Luminaire luminous flux: 2812 lm - 4853 lm

      LED colour: 2300K CRI>90; 2700K CRI>90; 3000K CRI>90; 3500K CRI>90; 4000K CRI>90

      Optics: SOP (Satin opal diffuser)

      Power: 43 W

      Installation: Suspended (S)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lysabel-s-chandelier
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lysabel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPMMA
    • วัสดุรองExtruded Aluminum
    • ผลิตโดยสโลวีเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000030
    • ชื่อ ETIMAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (31)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (51)