เผยแพร่สินค้าของคุณ
Meeter Sofa H3
Meeter Sofa H3
Meeter Sofa H3
Meeter Sofa H3
Meeter Sofa H3
Meeter Sofa H3
    Intuit

    Meeter Sofa H3

    You can use the effortless design of the Meeter sofa modules wherever you want to bring people together. While its higher walls make it the perfect way to keep things focused. Create spaces for building community while keeping your lines clean. Or contribute to a simple and modern reception area. Shallow seating makes the Meeter perfect for tighter spots.
    สเปคสินค้า
    • Dimensions
      Depth: 62 cm
      Height: 128 cm
      Width: 85,165,195 cm

      Frame
      Solid wood and plywood

      Seat & backrest
      Durable HR foam; fire retardant HR foam on request
      Fixed seat and back cushions

      Legs
      Solid oak, stained and varnished; anti-slip soles / Powder-coated metal: matt black RAL 9005; anti-slip soles; Plinth options of natural oak veneer, melamine, HP laminate

      Accessories
      Attached side table to add functionality
      Integrated electrical outlet
      Custom-made planter boxes to offer an organic touch of privacy

      Warranty
      10 years

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Meeter-Sofa-H3
    • Product familySeating
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Meeter
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักUpholstery
    • วัสดุรองPlywood
    • ออกเเบบโดยเอสโตเนีย
    • ผลิตโดยเอสโตเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (28)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (245)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (165)