เผยแพร่สินค้าของคุณ
Meeter Workstation
Meeter Workstation
Meeter Workstation
    Intuit

    Meeter Workstation

    The calm walls of the Meeter Workbay can contain the most important of conversations, or welcome the individual in for some deep focused work. We’ve all found the need for quiet and calm in the middle of a busy workplace. That’s why we’re helping you create the perfect Concentration Zone. Meeter Workbay’s minimalist design makes it an easy addition to any open-plan office, letting you create the private spaces you need.
    สเปคสินค้า
    • Dimensions
      Length options: 165, 195 cm
      Height: 128 cm
      Width: 215 cm

      Frame
      Solid wood and plywood

      Seat & backrest
      Durable HR foam; fire retardant HR foam on request
      Fixed seat and back cushions

      Legs
      Solid oak, stained and varnished; anti-slip soles / Powder-coated metal: matt black RAL 9005; anti-slip soles; Plinth options of natural oak veneer, melamine, HP laminate

      Accessories
      Additional tables fo add functionality to the seating area
      Integrated electrical outlet
      Custom-made planter boxes to offer an organic touch of privacy

      Warranty
      10 years

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Meeter-Workbay
    • Product familySeating
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Meeter
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักUpholstery
    • วัสดุรองPlywood
    • ออกเเบบโดยเอสโตเนีย
    • ผลิตโดยเอสโตเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (28)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (245)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (165)