เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tall cabinet 40 cm Athena (KG628-040)
INVITA

Tall cabinet 40 cm Athena (KG628-040)

Door Athena White. - Flat with slightly rounded edge, radius 2 mm. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, UV- hardened. - Approved for Danish Indoor Climate Label
สเปคสินค้า
  • Tall cabinet with 5 adjustable shelves and 4 wire baskets
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.287-091-KG628-040
  • Product familyAthena
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์High cabinet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2112
  • กว้าง (มิลลิเมตร)400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)565
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMDF
  • วัสดุรองMFC board
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)56.86
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ตู้ครัว
  • IFC classificationFurnishing Element
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (23)
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)