เผยแพร่สินค้าของคุณ
Base cabinet 40 cm Alba (KU5- 040)
INVITA

Base cabinet 40 cm Alba (KU5- 040)

Door Alba White. - Flat door with slightly rounded edge. - 16mm chipboard coated with wthite silk matt melamine. - Color nearest NCS S 0500-N - Approved for Danish Indoor Climate Label
สเปคสินค้า
  • Base cabinet with 2 wire basket pull-outs.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.720-091-KU5-040
  • Product familyAlba
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Base cabinet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)704
  • กว้าง (มิลลิเมตร)400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)565
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMelamine
  • วัสดุรองMFC board
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)17.74
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ตู้ครัว
  • IFC classificationFurnishing Element
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (22)