เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall cabinet 5350020 White
INVITA

Wall cabinet 5350020 White

Door Athena White. - Flat with slightly rounded edge, radius 2 mm. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, UV- hardened. - Approved for Danish Indoor Climate Label
สเปคสินค้า
  • Open wall cabinet.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.KOR211-020
  • Product familyAthena
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall cabinet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-05-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)864
  • กว้าง (มิลลิเมตร)200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)330
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMDF
  • วัสดุรองMFC board
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.74
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ตู้ครัว
  • IFC classificationFurnishing Element
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings