เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARPA 23 Vertical
ARPA 23 Vertical
    IRSAP

    ARPA 23 Vertical

    The ability to size the radiator with the highest level of flexibility and style. The ARPA 23 radiator represents a practical solution for every thermal power requirement. ARPA 23 Vertical is available in 14 heights, from 4 to 40 elements and thermal powers from 104 to 3272 Watt.

    สเปคสินค้า
    • Construction features

      • round section manifold, 30 mm diameter
      • 23 mm diameter steel round pipes
      • threading at the ends of the manifolds, right G 1/2”
      • maximum working pressure 8 bar
      • maximum working temperature 95°C
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ARPA-23-V
    • Product familyIRSAP heat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modular Decorative
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
    • IFC classificationSpace Heater
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป